Publier vos produits
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED

    Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED

    Traduit par Google,

    Lumière LED carrée. Entrée 120 V, pilote intégré. Lentille en verre. Garniture extérieure en acier inoxydable. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier de montage en polycarbonate inclus. Technologie LED à longue durée de vie, économe en énergie et nécessitant peu d'entretien. Bien que le style et le design soient au cœur de la philosophie de l'entreprise, Eurofase met tout en œuvre pour assurer la qualité des produits et la satisfaction des clients. L'équipe de contrôle qualité d'Eurofase supervise l'intégrité mécanique et électrique de chaque produit Eurofase. Un processus rigoureux est mis en œuvre pour garantir que tous les éléments cruciaux - tels que les approbations de sécurité, les tests de longévité, l'emballage et les instructions - répondent aux normes de qualité élevées attendues par Eurofase. Le siège social d'Eurofase abrite un laboratoire de test des normes UL 1598 où nous sommes en mesure de surveiller de manière indépendante le processus d'approbation de la sécurité. Eurofase est crédité d'avoir introduit plusieurs nouvelles tendances en matière de conception et de technologie sur le marché nord-américain. De plus, le flair de l'entreprise pour le design contemporain promeut continuellement l'utilisation de technologies de lampes émergentes, telles que les LED, les halogènes et les fluocompactes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • No.: 14747-014 

      Product Color: STAINLESS STEEL 

      Shade / Accent Color: FROSTED GLASS 

      Length: 4.75″

      Width: 4.75″ 

      Height: 5″

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Eurofase-14747-014-In-Ground-9-Light-Frosted-LED
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsIngrade
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures