Publier vos produits
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire encastré LED extérieur antivandale 14078 d'Alcon Lighting offre un éclairage durable et performant pour les environnements exigeants tels que les écoles, les sanitaires, les établissements pénitentiaires et les espaces publics extérieurs couverts. Disponible en versions fixes ou orientables de 10 cm et de 15 cm, ce luminaire encastré est fabriqué en aluminium moulé sous pression sans joint apparent et propose une finition marine optionnelle pour les applications côtières. Certifié pour les environnements humides et conforme à la norme Dark Sky, il fournit jusqu'à 2 600 lumens avec un IRC supérieur à 90 et plusieurs angles de diffusion pour un contrôle précis de la lumière. Compatible avec les boîtes de jonction et les types de plafonds standard (y compris les plafonds en plaques de plâtre de sécurité, en béton et à ossature apparente), il prend en charge la gradation universelle et un câble d'alimentation de 90 cm (en option) pour une installation simplifiée. Conçu pour la sécurité, l'adaptabilité et l'intégration architecturale dans les applications commerciales et institutionnelles.
    Spécification
    • Construction: IC-rated, constructed from a round one-piece high-grade diecast aluminum

      Finish: 7-stage electrostatic, polymer process delivering durability, superior anti-aging, resistance to corrosion and UV-degradation

      Lens: Shatter-proof polycarbonate lens

      Beam angle: 49.2°

      Dimming: Tri-mode dimming (3-Wire ELV, 2-Wire TRIAC and 5-Wire 0-10V)

      Voltage: 120V non-dimming / 120-277V dimmable

      Life: 50,000 hours L70

      Power factor: > 0.90

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus, suitable for wet location (IP67) and poured concrete, Assembled in USA, Dark Sky compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14078-exterior-can-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsExterior Recessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur