CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• LED haute performance de 13 et 26 watts
• Disponible en 11 revêtements en poudre haute durabilité, formulés pour une couleur durable
• Choisissez parmi 5 branches différentes et 6 teintes
• Livraison standard (12-14 semaines)
• Réduit le temps et les coûts de remplacement des lampes
• 13 W remplace une ampoule à incandescence de 75 W, une ampoule à mercure de 50 W ou une ampoule fluocompacte de 18 W
• 26 W remplace une ampoule à incandescence de 120 W, une ampoule à mercure de 75 W ou une ampoule fluocompacte de 42 W
• Durée de vie des LED de 100 000 heures
• Garantie sans compromis de 5 ans
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |