Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Atica®1100 PUR Insulated sandwich panel
Europerfil

Atica®1100 PUR Insulated sandwich panel

Traduit par Google,
Atica®1100 PUR est un panneau sandwich isolant en polyuréthane (PUR) à double peau autoportant pour revêtement mural, avec système de joint de fixation caché. Épaisseurs de 40 mm à 100 mm. Largeur couverture 1100 mm. Couleurs et revêtements à choisir en fonction de l'environnement. Demandez le guide des couleurs standard. Utilisé pour les murs architecturaux. Pose verticale.
Spécification
  • Atica®1100 PUR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyurethane (PUR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 100 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide.Used for architectural walls. Vertical installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s2,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly,anchor clip.
Spécifications techniques
  • Réference unique.atica_1100_pur
  • Famille de produitsFaçade sandwich panel
  • Groupe de produitsPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615