Publier vos produits
Euroline®12 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®12 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Europerfil EUROLINE®12 Profilé architectural autoportant en acier pour revêtement mural (6.182.12). Profondeur du profil 12 mm. Couverture largeur 1140 mm, et épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale. Compléments auxiliaires : Perforation d'application pour l'éclairage et la ventilation naturelle. Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • Europerfil EUROLINE®12 architectural self-supporting steel profile for external walls (6.182.12). Depth of profile 12 mm. Cover width 1140 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Application perforation for lighting and natural ventilation. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.euroline_12_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)1140
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures