Publier vos produits
Eurobase®106 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé acier autoportant EUROBASE®106 pour habillage mural (3.250.106) en façade simple ou sandwich, avec de grandes portées entre appuis (entre 4,5 et 7,5 m*). Profondeur du profil 106 mm. Largeur couverture 750 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée ou revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale. * Selon la largeur des supports. Autres matériaux, veuillez contacter le service technique d'Europerfil.
Spécification
  • EUROBASE®106 self-supporting steel profile for wall cladding (3.250.106) as simple or sandwich façade, with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm. Cover width 750 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems, translucent solution, smooth mechanical curved** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Ask us for other thicknesses.) * Depending on supports width. Technical data sheet corresponding to width support of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process descrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_106_fs
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement