Publier vos produits
Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing

4.4 sur 5 étoiles4.4(27 Avis)
Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant Europerfil EUROCOVER®40N pour couverture (3.341.40). Profondeur du profil 40 mm, largeur de couverture 1025 mm et épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pour les toitures avec une forte pente recommandée supérieure à 7 %.
Spécification
  • Europerfil EUROCOVER®40N self-supporting steel profile for roofing (3.341.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1025 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm) or smooth curved* (minimum radius 6.000 mm only convex). * Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurocover_40n_cs
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)1025
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit