Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Euroform®34 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant EUROFORM®34 pour revêtement mural (4.271.34). Profondeur du profil 34 mm. Largeur de couverture 1085 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • EUROFORM®34 self-supporting steel profile for external walls (4.271.34). Depth of profile 34 mm. Cover width 1085 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solution, perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.euroform_34_fs
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)34
  • Largeur (mm)1085
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement