Publier vos produits
Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel

Traduit par Google,
Etna Advance®900 PIR est un panneau sandwich isolant en polyisocyanurate (PIR) double peau autoportant pour revêtement mural, avec face extérieure lisse et système de joint de fixation caché. Epaisseur 50mm. Largeur couverture 900 mm. Couleurs et revêtements à choisir en fonction de l'environnement. Demandez le guide des couleurs standard. Utilisé pour les murs architecturaux. Pose horizontale.
Spécification
  • Etna Advance®900 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thickness 50 mm. Cover width 900 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. The correct installation of the ETNA Advance panel requires a system of longitudinal and transversal EPDM seals. Optional complements: anchor clip.
Spécifications techniques
  • Réference unique.etna_advance_pir_900
  • Famille de produitsFaçade sandwich panel
  • Groupe de produitsPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615