Publier vos produits
Kefren32® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Kefren32® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
    Europerfil

    Kefren32® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

    Traduit par Google,

    Profilé architectural en acier autoportant KEFREN32® pour revêtement mural (7.138.47). Profondeur du profil 92 mm. Largeur couverture 455 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.

    Spécification
    • KEOPS® architectural self-supporting steel profile for external walls (7.138.47). Depth of profile 92 mm. Cover width 455 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kefren32_fa
    • Famille de produitsWall cladding
    • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)455
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures