Publier vos produits
Kyra22® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra22® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,

Profilé architectural autoportant en acier KYRA22® pour revêtement mural (1.320.73). Profondeur de profil 73 mm. Largeur de couverture 320 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standards Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kyra22_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures