Publier vos produits
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door

    Classic Dual Sliding Shower Door

    Traduit par Google,

    PORTE DE DOUCHE COULISSANTE DOUBLE CLASSIQUE TWINGLIDE

    Notre gamme Twinglide se compose de douches de style porte de grange sans cadre, dont les deux portes sont ouvrables, ce qui est une excellente option lorsque les pommes de douche et les robinets de commande se trouvent sur des murs opposés.

    Spécification
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 1/4″ (6mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass, rain tempered glass
      • EuroSafe glass film (safety film) included on both panels
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track, wall jambs, and bottom sill
      • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (2) 24″ round-style towel bars with bumper knob on backside

        🔹 Configurations

        • Left or right sliding door options
      Spécifications techniques
      • Réference unique.classic
      • Famille de produitsTwinglide Series
      • Groupe de produitsDouble Sliding Door
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-12-01
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Portes de douche
      • Classification IFCPorte
      • Code ETIMEC010962
      • Nom ETIMShower door
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
      • Description de l'Uniclass 2015Frameless glass door systems
      • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
      • Titre OmniClassSliding All Glass Doors

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord