Publier vos produits
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door

    Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door

    Traduit par Google,

    VITRA-100 CHOIX DES ENTREPRENEURS PORTE DE DOUCHE COULISSANTE SIMPLE SANS CADRE

    Notre gamme Euroglide se compose de douches de style porte de grange sans cadre, dotées d'une porte ouvrante et d'un panneau fixe, qui constituent une excellente option pour les espaces restreints.

    Spécification
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (2) 45mm single-sided rollers
      • (2) 28mm dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 8" square handle with knob on back side
      • Optional handles: flush pull handle, 8" back to back style, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Compatible with interior or exterior sliding installations
      • Left or right sliding door options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vitra-100
    • Famille de produitsEuroglide Series
    • Groupe de produitsSingle Sliding Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Portes de douche
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Description de l'Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord