Publier vos produits
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door

    Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door

    Traduit par Google,

    PORTE DE DOUCHE COULISSANTE SIMPLE SANS CADRE ROMA-X EUROGLIDE

    Notre série Euroglide se compose de douches de style porte de grange sans cadre dotées d'une porte ouvrable et d'un panneau fixe, qui constituent d'excellentes options pour les espaces restreints.

    Spécification
    • Features

      🔹Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8″ (10mm) tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Glass options: clear tempered (standard), ultra-clear low-iron tempered, rain tempered
      • EuroSafe safety film included on both panels
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 2-9/16″ dual-sided rollers
      • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
      • Door grippers integrated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless, satin brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 8" ladder handle (standard)
      • Optional handles: flush pull handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverters (aluminum and polycarbonate)

      🔹 Configurations

      • Interior or exterior door capability
      • Left or right sliding door options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roma-x
    • Famille de produitsEuroglide Series
    • Groupe de produitsSingle Sliding Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Portes de douche
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Description de l'Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors