Publier vos produits
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
    expormim

    Cadenza XL sofa

    Traduit par Google,

    Canapé XL avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 32 mm de diamètre. Dossier et côtés en rotin naturel écorcé et teinté de 10 mm de diamètre. Finition à l'eau en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistante aux rayons UV. Personnalisation possible grâce à une grande variété de tissus. Protections incluses.

    Contactez expormim

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cadenza-xl-sofa
    • Famille de produitsCadenza
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)2730
    • Profondeur (mm)1040
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment