Publier vos produits
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 sur 5 étoiles2.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Tabouret de bar en tube d'acier inoxydable. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur. Empilable.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.petale-upholstered-bar-stool
    • Famille de produitsPetale
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)950
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 21 33 11
    • Titre OmniClassCommercial Bar Stools