Publier vos produits
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
    expormim

    Nautica swing armchair

    4.8 sur 5 étoiles4.8(80 Avis)
    Traduit par Google,

    Balançoire avec structure en rotin naturel pelé et teinté de 34 mm de diamètre. Dossier fabriqué en rotin naturel pelé et teinté de 24 mm de diamètre. Fini avec un revêtement à base d'eau en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) hautement résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Coussin rembourré avec possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques de haute performance. 3 coussins amovibles 50x32 cm/19.75"x 12.5" inclus. Corde en polyester de 14 mm/0,55" de section pour suspendre la balançoire incluse. Anti-basculement en option (corde polyester tressée + mousqueton).

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nautica-swing-chair
    • Famille de produitsNautica
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_87
    • Description de l'Uniclass 2015Swing chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating