Publier vos produits
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
Cask armchair
    expormim

    Cask armchair

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil avec structure en rotin naturel pelé et teinté de 34 mm de diamètre. Dossier fabriqué en rotin naturel pelé et teinté de 20 mm/0,79” de diamètre. Fini avec un revêtement à base d'eau en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) très résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques hautes performances. Capuchons de protection avec inserts amovibles en feutre plastique.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cask-armchair-t090a
    • Famille de produitsCask outdoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)910
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS