Publier vos produits
Falcata outdoor elliptical dining table
expormim

Falcata outdoor elliptical dining table

Traduit par Google,

Table à manger avec structure en profilé d'aluminium à haute résistance et pieds en aluminium injecté, finition en poudre polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et FENIX NTM® 12 mm/0,47" d'épaisseur.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.falcata-outdoor-elliptical-dining-table
  • Famille de produitsFalcata outdoor
  • Groupe de produitsOutdoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS