Publier vos produits
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Traduit par Google,

Structure en tube d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur, FENIX NTM® 12 mm/0,47" et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.flamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • Famille de produitsFlamingo outdoor
  • Groupe de produitsOutdoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-11 29 15
  • Titre OmniClassExterior Tables