Publier vos produits
Gres bar stool
Gres bar stool
    expormim

    Gres bar stool

    Traduit par Google,

    Tabouret de bar avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 26 mm de diamètre. Fini avec un revêtement en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) hautement résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. De multiples options de revêtement sont disponibles : cuir naturel ou simili, tissus de laine vierge, velours et polypropylène. Repose-pieds en acier inoxydable. Capuchons de protection avec inserts amovibles en feutre plastique.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gres-bar-stool
    • Famille de produitsGres
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings