Publier vos produits
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Traduit par Google,

    Le dossier et les pieds sont en rotin naturel. Assise rembourrée. De multiples options de revêtement sont disponibles : cuir naturel ou simili, tissus de laine vierge, velours et polypropylène.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.huma-dining-armchair-rattan-legs
    • Famille de produitsHuma
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS