Publier vos produits
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Tabouret de bar en tube d'acier inoxydable. Assise et dossier tissés à la main avec une corde haute résistance de 7 mm d'épaisseur. Pieds en tube d'acier inoxydable laqué. Empilable.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lapala-bar-stool
    • Famille de produitsLapala
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)101
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings