Publier vos produits
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
    expormim

    Loop dining chair

    2.3 sur 5 étoiles2.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Chaise avec structure en rotin naturel pelé et teinté de 28 mm/1,10” de diamètre. Dossier fabriqué en osier naturel teinté (« osier octogonal »). Siège rembourré. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques hautes performances. Fini avec un revêtement à base d'eau en trois étapes (teinture, couche de base et couche de finition) très résistant au rayonnement solaire grâce aux filtres UV. Capuchons de protection SYNO®.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loop-dining-armchair
    • Famille de produitsLoop
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie