Publier vos produits
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Traduit par Google,

Plateau et pieds en bois massif de chêne européen de section 21 mm. La base est équipée d'un contrepoids métallique pour assurer la stabilité de la table. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en placage de chêne européen.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.talo-indoor-square-dining-table-150
  • Famille de produitsTalo indoor
  • Groupe de produitsIndoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)111
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
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
Produits similaires