Publier vos produits
Fireframes® Curtainwall Series
Fireframes® Curtainwall Series
Fireframes® Curtainwall Series

    Fireframes® Curtainwall Series

    Traduit par Google,

    La série de murs-rideaux Fireframes® intègre une ingénierie européenne précise permettant de grandes étendues de verre à plusieurs étages dans des applications intérieures et extérieures utilisant des profils en acier étroits.

    La série de murs-rideaux Fireframes a obtenu le label Declare, approuvé par la Liste rouge du Living Building Challenge. Ce label peut être utilisé pour les projets de construction visant à obtenir la certification Living Building Challenge ou LEED.

    • Résistance au feu de 45, 60 et 120 minutes avec essai de jet d'eau requis
    • Surface vitrée illimitée à utiliser dans les endroits où le vitrage total dépasse 25 % du mur (60 et 120 minutes)
    • Compatible avec les portes entièrement vitrées de TGP disponibles en version à un ou deux vantaux (voir Fireframes® Designer Series ou Fireframes® Heat Barrier Series)
    • Profilés en acier étroits
    • Testé et approuvé sous pression d'air et d'eau pour une utilisation en extérieur
    • Installation facile similaire à celle d'un mur-rideau à plaque de pression classique
    • Cadres fournis « KD » (démontés) ou soudés selon l'application
    • Intègre de grands panneaux individuels de verre résistant au feu Pilkington Pyrostop, composé de verre Pilkington Optiwhite™ et d'intercalaires intumescents transparents
    • Les cadres en acier durables garantissent un système nécessitant peu d'entretien
    • Embouts de finition finis (aluminium, acier inoxydable, etc.) pour répondre aux besoins du projet
    • Capuchons de façade en aluminium personnalisés pour répondre aux besoins du projet
    • Finition peinte en usine pour correspondre à la palette de couleurs souhaitée


    Spécification
    • FRAMING

      RATING: 45 Min.*

      • Max. Exposed Glass Area Per Piece: 4,500 in²
      • Max. Exposed Glass Single Dimension: 95-1/4"

      RATING:60 Min.**

      • Max. Exposed Glass Area Per Piece: 7,442 in²
      • Max. Exposed Glass Single Dimension: 118-1/8"

      RATING: 120 Min.**

      • Max. Exposed Glass Area Per Piece: 3,730 in²
      • Max. Exposed Glass Single Dimension: 111"


      *45 minute window systems are classified as an Opening Protective as per UL 9 with a maximum overall frame size of 152 square feet.

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireframes-curtainwall
    • Famille de produitsFireframes
    • Groupe de produitsCurtainwall Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique