Publier vos produits
950N2 Automatismes pour portes battantes
950N2 Automatismes pour portes battantes
950N2 Automatismes pour portes battantes
    FAAC

    950N2 Automatismes pour portes battantes

    L'automatisme 950N2 est un système électromécanique 24V à usage continu conforme à la norme EN16005, permet d'actionner la porte, d'un poids supérieur à 360 kg, d'une façon silencieuse et continue. Le capot de couverture peut être en aluminium anodisé ou en ABS façonné en un design innovant.
    Spécification
    • Les automatismes FAAC 950N2 (avec système de fermeture à ressort) peuvent être installés soit sur le linteau, soit directement sur la structure de la porte. Le carter de protection de l‘automatisme est fourni en aluminium extrudé anodisé. Il peut être fourni aussi en ABS façonné avec un design innovant mais doit être commandé séparément. Les automatismes 950N2 peuvent également automatiser des entrées constituées par un double battant en interfaçant les 2 unités dans la configuration master/slave et le double battant sera comme actionné par un seul automatisme.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-950N2
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSwing Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors