Publier vos produits
FAAC AS3000 TK35 – 2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes
FAAC AS3000 TK35 – 2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 – 2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes

    AS3000 est la dernière innovation de notre gamme d’automatismes pour portes coulissantes. S’appuyant sur la vaste expertise de FAAC dans l’automatisation des portes, elle allie innovation, performances et fiabilité. La série AS3000 offre non seulement tous les avantages essentiels des portes automatiques, mais contribue également à créer des espaces accueillants. En mode veille, la consommation d’énergie est réduite à un maximum de 0,5 W, conformément à la directive européenne 2009/125/CE et au règlement européen 2023/826. Cette porte coulissante automatique intègre un rideau d’air incorporé dénommé AIRSLIDE (brevet FAAC), associant un design épuré à une grande efficacité énergétique. Il réduit les déperditions d’énergie, améliore la qualité de l’air en limitant l’entrée de polluants extérieurs et garantit un confort optimal en minimisant les courants d’air.

    Spécification
    • Poids maximum de l’vantail :
      120 kg / 100 + 100 kg (AS3010)
      200 kg / 150 + 150 kg (AS3020)
      300 kg / 200 + 200 kg (AS3030)

      Ouverture de passage : 700 – 3000 mm / 800 – 3000 mm

      Tension d’alimentation : 100–240 V~ 50 Hz / 60 Hz

      Couple :
      1,5 Nm (AS3010)
      3,2 Nm (AS3020, AS3030)

      Puissance maximale absorbée :
      100 W (AS3010)
      150 W (AS3020)
      300 W (AS3030)

      Température ambiante de fonctionnement : -20 °C à +55 °C

      Indice de protection de l’automatisme : IP23 (usage intérieur)

      Type de moteur électrique :Brushless DC

      Niveau de pression sonore (LpA) : < 40 dB(A)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-AS3000-TK35
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors