Publier vos produits
Select Series® 612 Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Select Series® 612 Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Pour les murs de grande longueur, ce panneau ne nécessite pas de clips. Il s'agit d'un système « six up six down » et pour une utilisation verticale. La fonctionnalité est la clé de ce panneau standard.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Panel Options Available: 612-R1 (Recommended), 612

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Customizations Available: Perforation

    For Vertical Use Only

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 4'

Spécifications techniques
  • Réference unique.select-series-612-concealed-fastener-wall-panel
  • Famille de produitsMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • Groupe de produitsArchitectural Wall Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_85_60
  • Description de l'Uniclass 2015Prefabricated metal wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels