Publier vos produits
Automatismes pour portes coulissantes SL4
Automatismes pour portes coulissantes SL4
Automatismes pour portes coulissantes SL4

    Automatismes pour portes coulissantes SL4

    SL4 est une référence en matière d'efficacité énergétique. Le moteur brushless à entraînement direct augmente la durée de vie de l'automatisme complet et assure un niveau de silence optimal. SL4 est disponible en deux versions : ADVANCED et EMERGENCY redondante. Le système d’ouverture CO48 prévu pour le marché français, avec réserve d'énergie mécanique, est également disponible.

    HAUTE PERFORMANCE

    Équipé d'un moteur brushless à entraînement direct, le SL4 peut être installé dans tous les environnements grâce à sa conception compacte et à l'optimisation de ses composants.

    ENTRETIEN FACILE

    La configuration sans réducteur rend le SL extrêmement fiable avec des performances élevées, minimisant les besoins en maintenance. Le moteur brushless est couvert par une garantie de 5 ans, et l'automatisme est testé sur 5 millions de cycles.

    UN CONTRÔLE PUISSANT

    La commande inclut de manière standard une vaste gamme de fonctions intégrées, un afficheur intégré, des bornes configurables, un port USB et une interface de commande à distance.

    Spécification
    • Versions : Advanced / Emergency

      Dimensions (mm) : 125 x 156 [H x P]

      Longueur maximale (mm) : 6600 [L]

      Portée maximale (kg) : 100 (1 vantail) / 90 (2 vantaux)

      Vitesse maximale (m/s) : 0,8 (1 vantail) / 1,6 (2 vantaux)

      Classe de service: Fonctionnement continu

      Alimentation (V): 100 - 240  (50/60 Hz)

      Puissance nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Charge nominale (N): 150

      Degré de protection: IP20

      Température de fonctionnement (°C): -15 / +50

      Sortie accessoire (Vdc): 12  (1 A max)

      Mode de mise à jour du logiciel: USB standard / Micro SD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SL4
    • Famille de produitsAutomations
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique