Publier vos produits
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Traduit par Google,
    Description:

    Un lampadaire qui offre un design scandinave contemporain et un confort lumineux optimal grâce à son réflecteur supérieur à éclairage uniforme.

    Support de fixation, dissipateur thermique et couvercle en aluminium moulé. Coupelle en PMMA résistant aux chocs et stabilisé aux UV. Ballast intégré au luminaire.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 3000 lm
    Température de couleur : 3000 K
    Répartition de la lumière : Symétrique
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 66
    IK : 9, 7
    Couleurs standard : Gris
    Commandes d'éclairage disponibles : Zhaga Up, Citygrid, Zhaga Up/Down

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cirrus_G2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur