Publier vos produits
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
Notor 65 Asymmetrical
    Fagerhult

    Notor 65 Asymmetrical

    Traduit par Google,
    Description:

    Suspension ou plafonnier avec éclairage asymétrique et persiennes opales. Installation simple ou continue. Possibilité de montage mural ou sur une étagère grâce à un support.

    Corps du luminaire composé à 75 % d'aluminium recyclé post-consommation d'Europe. Il offre la même qualité et la même durabilité que l'aluminium vierge, mais avec une empreinte carbone nettement inférieure.
    Cadre laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) ou en aluminium extrudé avec finition anodisée naturelle. Embouts inclus pour les luminaires Start/Single.


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 1200lm, 1500lm, 2500lm, 3700lm, 3800lm, 6100lm
    Température de couleur : 4000K, 3000K
    Répartition lumineuse : Asymétrique
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP: 20
    Je sais:
    Couleurs standard : Gris alu, noir, blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, réponse organique

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 65, 65, 1250 | 65, 65, 1025 | 65, 65, 2043 | 65, 65, 2133 | 65, 65, 1256 | 65, 65, 2037
      Weight: 3.000 kg, 2.500 kg, 4.600 kg, 4.800 kg, 3.100 kg, 4.700 kg, 4.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single or continuous installation in wire suspension or surface mounted. For wire suspension mounting, a wire bracket is required for flexible c/c; see accessories. Can also be mounted on walls or bookcases with bracket; see accessories.

      Louvre
      Reflector in miro plate, sheet in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Notor_65_Asymmetrical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Produits similaires