Publier vos produits
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fagerhult

    Nove

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire décoratif disponible en trois tailles, pour montage au plafond ou au mur, notamment dans les espaces communs, les entrées et les cages d'escalier. Il peut être utilisé avec ou sans anneau décoratif.

    Corps du luminaire en tôle d'acier finition blanc mat (RAL 9016). Diffuseur en acrylique opale mat.
    Anneau décoratif en blanc (RAL 9016), sable (RAL 1019) et azurite (RAL 5008).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 1500 lm, 1600 lm, 1700 lm, 1800 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 2800 lm, 2900 lm, 4000 lm, 4200 lm, 4300 lm, 4500 lm, 4800 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 40
    IK :
    Couleurs standard : Blanc, Sable, Azurite
    Contrôle de la lumière disponible : détection d’absence DALI e-Sense, DALI/impulsion de phase, e-Sense Flex

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 360, 73, | 420, 73, | 520, 73, | 375, 73, | 437, 73, | 537, 73,
      Weight: 1.3 kg, 1.6 kg, 2.5 kg, 1.7 kg, 2.0 kg, 3.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting.
      Ø520 mm – three securing holes.
      Ø360/420 mm – two securing holes.
      Installation in ceilings with decor ring - IP44
      Without decor ring - IP41
      Permanent wall mounting - IP40.

      Louvre
      Opal acrylic diffuser (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers