Publier vos produits
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    Traduit par Google,
    Un luminaire décoratif à faisceau rond en trois tailles pour les entrées et les cages d'escalier, par exemple. Également disponible avec Tunable White pour un éclairage dynamique. Diffuseur en acrylique opale spéculaire. Corps du luminaire et anneau décoratif en aluminium. Bord décoratif émaillé noir brillant (RAL 9005) ou aluminium brossé émaillé clair. Rosace de plafond de couleur assortie. Caractéristiques principales Lumen : 2000lm, 5500lm, 6000lm, 6500lm, 7000lm Température de couleur : 3000K, 4000K Distubution de la lumière : Ronde Tension : 230V CRI : 80 IP : 20 Couleurs standard : Aluminium brossé, Noir Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse
    Spécification
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tibi_Pendant
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique