Publier vos produits
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
    Fagerhult

    Touch Midi G2

    Traduit par Google,
    Description:

    Touch est un luminaire élégant et intemporel qui s'intégrera parfaitement dans n'importe quel environnement de vente au détail. Le pilote intégré donne une sensation de propreté et le plafond de l'atelier ne sera pas encombré de pilotes orientés dans des directions différentes.

    Boîtier en aluminium peint par poudrage, blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9017). Pilote intégré.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 3 800 lm, 5 400 lm, 5 500 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : Faisceau étroit, Faisceau moyen, Faisceau large, Faisceau extra large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 117, 222, 135, 117
      Weight: 1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Midi_G2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers