Publier vos produits
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
Lepo
    Fagerhult

    Lepo

    Traduit par Google,

    Lepo est un luminaire suspendu intemporel qui permet de créer des ambiances visuellement captivantes grâce à ses tiges lumineuses disposées en groupes de différentes hauteurs. Prolongeable par une installation continue, il est particulièrement adapté aux cages d'escalier et aux entrées.

    Abat-jour en acrylique opale mat, support d'abat-jour en acier émaillé argenté. Livré avec un câble textile blanc et une rosace de plafond en acier blanc brillant. Les luminaires pour installation continue sont fournis avec un câble séparé et un verrou de câble. La longueur de suspension est de 2,1 m pour un luminaire de 680 mm et de 3,8 m pour un luminaire de 980/1280 mm.

    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse.

    Spécification
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Snap-in terminal block 5x1.5 mm² in ceiling cup. 1-phase through-wiring possible. Using cutters (94248), a cut-out is made in the ceiling cup for a surface-mounted mains cable. Luminaire for continuous installation has strain relief and snap-in terminal block at the bottom. CLO (Constant Light Output).

      Two-point wire pendant. Supplied with ceiling cup. Luminaire 1 in an installation for continuous installation is installed using wire loops in the ceiling. Luminaires 2–5 in an installation are installed using wire loops in the undersides of subsequent luminaires. Ceiling cups for luminaires for continuous installation are not included, must be ordered separately. Ceiling cups are installed next to wire loops. When continuous installation, the luminaire at the bottom must be a single luminaire. For detailed information, see the installation instructions.

      Opal acrylic diffuser (PMMA).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lepo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions