Publier vos produits
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
Notor 36 Pendel
    Fagerhult

    Notor 36 Pendel

    Traduit par Google,

    Notor 36 est une gamme de luminaires économes en matériaux, offrant un confort lumineux optimal et des performances exceptionnelles. Elle propose un large choix de grilles, de longueurs et de formes. Fabriquée en aluminium recyclé, elle présente un faible impact carbone. Suspension pour installation individuelle ou en système.

    Corps de luminaire en aluminium extrudé, composé à 75 % de matériaux recyclés post-consommation. Embouts inclus avec les luminaires individuels. En cas d'installation continue, un embout est déplacé à l'extrémité du système.
    Laqué en blanc (RAL 9016 G40), gris clair (RAL 7035 métallisé) ou noir (RAL 9005 G30).

    Contrôle de la lumière disponible : Organic Response, DALI/Phase-pulse.

    Spécification
    • For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Single and start luminaires in systems are equipped with a 2.5 m mains cable, 5x0.75 mm². For system installation, the luminaire row must always begin with a start luminaire. System luminaires are equipped with a through-wire (5x1.5 mm²) and a snap-in connector in each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for pendant installation, single or in a system. Wire bracket providing flexible c/c and wire lock included in delivery. Wire suspension ordered separately; see Accessories. For various for wire suspension and mounting options, use Fagerhult Configure. To obtain an item list and calculate system length, use our configurator. Can also be mounted on wall via bracket, see Accessories. For detailed information, see the installation instructions.

      Beta Opti Nano – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.notor-36-pendel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions