Publier vos produits
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Track

    Traduit par Google,
    Description:

    Downlight sur rail pour installation sur rail. Format compact adapté aux hauteurs de plafond légèrement plus basses. Plusieurs options de réflecteurs et de distribution lumineuse.

    Corps de luminaire en aluminium blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 2500lm, 2600lm, 2750lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Faisceau moyen
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    Je sais:
    Couleurs standard : Blanc/blanc, Blanc/alu, Blanc/noir, Noir/aluminium, Noir/noir
    Contrôle de la lumière disponible : DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 128, 93,
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pleiad_G4_128_Track
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers