Publier vos produits
Streamer Mini spotlight
Streamer Mini spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini spotlight

    Traduit par Google,
    Description:

    Le projecteur Streamer Mini est un luminaire pour systèmes de rails triphasés, et avec des commutateurs DIP sur le driver, le flux lumineux est facilement réglé en 4 étapes.

    Cadre en fonte d'aluminium (99-100% recyclé).
    Couleur : laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9017).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 2493lm, 2442lm, 2499lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    Je sais:
    Couleurs standard : blanc, noir
    Contrôle de la lumière disponible : Marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 139
      Weight: 0.300 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streamer_Mini_Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers