Publier vos produits
Streamer Mini twin spotlight
Streamer Mini twin spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini twin spotlight

    Traduit par Google,
    Description:

    Le spot twin Streamer Mini avec deux luminaires sur un seul driver permet une installation simple et rapide. Le luminaire est conçu pour les systèmes de rail triphasés, et grâce aux commutateurs DIP sur le driver, le flux lumineux se règle facilement en 4 étapes.

    Structure en fonte d'aluminium (recyclée à 99-100%).
    Couleur : laque structurée blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 2 700 lm, 2 800 lm, 3 800 lm, 3 900 lm, 4 300 lm, 4 400 lm, 5 300 lm, 5 400 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : Faisceau étroit/étroit, Faisceau moyen/étroit, Faisceau large/étroit, Faisceau moyen/moyen, Faisceau moyen/large, Faisceau large/large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc, Noir
    Contrôle de la lumière disponible : marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 236
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streamer_Mini_Twin_Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers