Publier vos produits
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
    Fagerhult

    Rondo Ceiling

    Traduit par Google,

    Rondo est une vaste gamme de luminaires à faible consommation d'énergie qui offrent un confort visuel optimal et mettent en valeur le caractère du bâtiment. Le luminaire encastré Rondo en saillie est un modèle robuste disponible avec plusieurs options de diffusion de la lumière.

    Ø145 - Disque avant en polycarbonate (PC) avec revêtement en verre.
    Ø192 - Disque avant en PMMA.
    Corps et support de plafond en aluminium moulé, composé à 85 % de matériaux recyclés post-consommation. Laque structurée gris aluminium (RAL 9006), gris anthracite (Gris 900 Sablé), noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016).

    Commandes d'éclairage disponibles : DALI, gradation nocturne (sur demande)

    Spécification
    • Ø145 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø192 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Ceiling variant has connection from above or via a surface-mounted cable in three possible directions. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for ceiling installation. Ceiling bracket with bayonet fitting on two levels. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø145 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).  
      Ø192 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Produits similaires