Publier vos produits
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
    Fagerhult

    Rondo Infälld

    Traduit par Google,

    Rondo est une vaste gamme de luminaires à faible consommation d'énergie offrant un confort visuel optimal, contribuant à un cadre de vie agréable et soulignant le caractère du bâtiment. Le luminaire encastré Rondo est un modèle robuste aux multiples possibilités.

    Ø173 - Disque avant en polycarbonate (PC) avec revêtement en verre.
    Ø220 - Disque avant en PMMA.
    Corps et support de plafond en aluminium moulé, composé à 85 % de matériaux recyclés post-consommation. Laque structurée gris aluminium (RAL 9006), gris anthracite (Gris 900 Sablé), noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016).

    Faisceau étroit, moyen et large ou asymétrique.

    Commandes d'éclairage disponibles : DALI, gradation nocturne (sur demande)

    Spécification
    • Ø173 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø220 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated ballast for flexible installation. Through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      Ø173 - Mounting hole dimension: Ø160 mm.
      Ø220 - Mounting hole dimension: Ø210 mm.
      Luminaire for recessed ceiling installation, for ceiling thickness 5–50 mm. Stable assembly springs included. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø173 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).
      Ø220 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-infalld
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur