Publier vos produits
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
    Fagerhult

    Rondo Wall

    Traduit par Google,

    Rondo est une vaste gamme de luminaires à faible consommation d'énergie qui offrent un confort visuel optimal et mettent en valeur le caractère du bâtiment. Rondo Wall est un éclairage de façade robuste, disponible avec un éclairage descendant ou combinant éclairage ascendant et descendant, ce dernier étant toujours dirigé vers le mur pour un éclairage d'accentuation.

    Ø110 - Disque avant en polycarbonate (PC) avec revêtement en verre.
    Ø150 - Disque avant en PMMA.
    Corps et support de plafond en aluminium moulé, composé à 85 % de matériaux recyclés post-consommation. Laque structurée gris aluminium (RAL 9006), gris anthracite (Gris 900 Sablé), noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016).

    Commandes d'éclairage disponibles : Marche/arrêt, DALI, gradation nocturne (sur demande)

    Spécification
    • Ø110 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø150 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Connection through wall or surface-mounted cable. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for wall installation. For detailed information, see the installation instructions.

      Reflector of matt anodised aluminium. Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric. Combine light distributions in Fagerhult Configure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur