Publier vos produits
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
    Fagerhult

    Scoot linear

    Traduit par Google,
    La description:

    Une solution moderne d'éclairage direct/indirect pour les bureaux modernes. Disponible avec grille Delta en cinq couleurs.

    Corps de luminaire en aluminium extrudé. Boîtier en plastique recyclé à 80 % laqué de différentes couleurs. L'ouverture en haut est recouverte d'un film actif qui génère un large faisceau et qui fonctionne comme un pare-poussière.


    Principales caractéristiques:
    Lumen : 4700lm, 4900lm, 5050lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition lumineuse : Directe/indirecte
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90, 80
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 59, 73, 1294
      Weight: 2.900 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire. Ceiling suspension ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Scoot_Linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions