Publier vos produits
Sidelight
Sidelight
    Fagerhult

    Sidelight

    Traduit par Google,

    Sidelight est un luminaire encastré adapté à l'éclairage de travail dans les bureaux et les écoles, ainsi qu'à l'éclairage général des espaces de communication. Son ouverture circulaire diffuse une lumière directe non éblouissante et une douce lumière d'ambiance au plafond.

    Corps du luminaire en tôle d'acier. Laqué blanc (RAL 9016 G40).

    Contrôle de la lumière disponible : Organic Response, DALI/Phase-pulse,

    Spécification
    • For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or earthed mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a quick connection system. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for recessed installation in suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. For suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). For detailed information, see the installation instructions.

      Delta – micro-prism louvre in UV-stable acrylic (PMMA).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sidelight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers