Publier vos produits
Flat Panel
Flat Panel
    Fairwind

    Flat Panel

    Traduit par Google,

    La lampe appartient à une gamme de luminaires à LED en méthacrylate, avec cadre en aluminium anodisé. Il convient aux systèmes de faux plafond et également au plafond ou aux plaques de plâtre si avec cadre de montage

    Le système d'éclairage est multicanal avec 2 canaux de lumière jusqu'à 5 (ou 5 + 5) canaux différents de LED qui peuvent émettre tous les types de lumière naturelle qui existent dans la nature à toutes les heures de la journée.

    Même les versions les plus simples, avec contrôle marche / arrêt, ont deux canaux différents de LED correctement équilibrés par des contrôles de courant. Cela permet un large spectre lumineux, correspondant à la lumière naturelle neutre qui permet de voir de vraies couleurs. Ces solutions trouvent de larges applications dans les usines et dans les services techniques.

    Les programmes dynamiques sont différenciés selon les applications pour augmenter l'efficacité et la fonctionnalité du système d'éclairage. Voir les applications dans l'industrie, les hôpitaux, le commerce de détail, les maisons.

    Spécification
    • Flat features:

      Dimension: 

      • 295 x 295 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)  
      • 295 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)
      • 595 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)

      Finish:

      • anodized alluminium brushed silver 
      • epoxy coating  white RAL 9010

      Power:          

      • 15 + 15 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 30 + 30 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 60 + 60 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .

      Light colour:

      • CH1 = 3.000 k
      • CH2 = 5.000 k
      • CH3, CH4, CH5 = RGB

      Optics: general diffusion 120°

      Weight:

      • 1500 g.
      • 3500 g.
      • 7000 g.

      Protection: IP20

      Mark: CE compliance to  EN605981

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_panel
    • Famille de produitsGoodlight
    • Groupe de produitsCeiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures