Publier vos produits
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO
    FAKRO

    Accessoires pour fenêtres de toit. Stores pare-soleil électriques AMZ Solar | FAKRO

    Le store électrique pare-soleil est alliance entre une protection optimale contre l’ensoleillement et un grand confort d’utilisation. En mode manuel, automatique ou semi automatique, le store protège le toit de la chaleur, due à la luminosité. Le store extérieur pare-soleil absorbe les rayons du soleil arrivant sur le vitrage et renvoie la chaleur à l’extérieur de l’habitat. Cette protection contre l’ensoleillement est meilleure que les accessoires d’intérieur. Le store conserve l’apport de lumière naturelle et un confort visuel dans l’habitat. De plus, le fait de placer le store sur la fenêtre ne réduit pas son vitrage. Le store pare-soleil est huit fois plus efficace en protection solaire que les rideaux. Le store électrique assure un confort d’utilisation exceptionnel. Il suffit d’appuyer sur le bouton de la télécommande ou du clavier pour occulter instantanément la fenêtre de toit (possibilité de maintien de la position souhaitée).. AMZ Solar possède un capteur de lumière et présente trois modes de fonctionnement: automatique (se déroule et s’enroule en fonction de la transmission solaire) semi-automatique (se déroule automatiquement mais s’enroule à l’aide de la télécommande) et manuel (à l’aide d’une télécommande). Dans certains cas, le store peut être contrôlé par un dispositif de sécurité placé sur le store. L'alimentation en 12V DC s’effectue dans le caisson par des batteries qui se rechargent à l’aide du panneau solaire.
    Spécification
    • Caractéristique: -Meilleure protection contre la chaleur excessive, -Occultation efficace tout en assurant une vue dégagée vers ľextérieur, -Lors d’un travail sur un ordinateur, sans notre protection vos yeux peuvent-être éblouis. Grâce au confort du store, les reflets nuisibles sont contrôlés et protège vos yeux. -Baisse atténue de l’impact de la goutte d’eau sur le châssis, -évite le passage des rayons UV à l’intérieur de l’habitat, -Protection contre le vent. Couleurs et tissus: Store pare-soleil AMZ Z-Wave, AMZ Solar existent en deux groupes: I - disponible en quatre couleurs (toile avec 10% d’ajour relatif ), II - disponible en deux couleurs (toile avec 1% d’ajour relatif ).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.awning_blind_amz_solar
    • Famille de produitsAccessories for roof windows
    • Groupe de produitsAwning blind
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaine de verre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Numéro OmniClass23-17 17 11
    • Titre OmniClassSkylight Components