Publier vos produits
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtre de toit FAKRO FTP-V U5, fabriquée en pin, imprégnée sous vide et revêtue d'une laque acrylique. Conçue pour les pentes de toit de 15 à 90 degrés.
    L'utilisation du store banne est aisée, tout comme le nettoyage de la vitre extérieure, grâce à la rotation du vantail à 180 degrés et son verrouillage. La poignée, située en bas du vantail, est équipée d'un système de micro-ouverture en deux étapes.

    Une large gamme d'accessoires.
    Capacité à installer des commandes électriques.

    Garantie:

    Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
    Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.

    Spécification
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftp-v_u5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings