La fenêtre FAKRO FDY-V est dotée d'un vantail supérieur à ouverture pivotante, dont l'axe de rotation est situé au-dessus du centre, permettant ainsi aux personnes de grande taille d'accéder facilement au bord de la fenêtre. La fenêtre Duet proSky élimine le besoin de combinaisons verticales traditionnelles, offrant ainsi une surface d'éclairage accrue. Installée sur des toitures dont la pente est comprise entre 39 et 43 degrés, elle répond aux exigences de la norme DIN 5034-1, qui impose un écart minimal de 95 cm entre le bord inférieur et le bord supérieur du sol.
Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide.
FDY-V recouvert d'un vernis acrylique écologique.
Le vantail supérieur est équipé d'un vitrage monobloc à haute performance énergétique. Le vantail inférieur est fixe. Il est doté d'un vitrage composé d'un verre extérieur trempé et d'un verre intérieur feuilleté, ce qui renforce la sécurité lors de la manipulation de la fenêtre.
Large gamme d'accessoires supplémentaires.
Adapté aux pentes de 25 à 65 degrés.
Peut être installé en combinaisons.
Garantie:
Garantie à vie contre la grêle
10 ans pour les fenêtres
20 ans pour le vitrage