Publier vos produits
Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P5 | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit FAKRO FTP-V P5, fabriquée en pin imprégné sous vide et revêtue d'une laque acrylique, est conçue pour les toitures inclinées de 15° à 90°. Son ouverture à 180° et son verrouillage facilitent la manipulation du store et le nettoyage de la vitre extérieure. La poignée, située en bas du vantail, est équipée d'un système de micro-ouverture à deux positions.

    Une vaste gamme d'accessoires. Possibilité d'installer des commandes électriques.

    Spécification
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftp_v_p5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings